Kit divisor de bobinas de guía de cables
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit divisor de bobinas de guía de cables
El kit divisor de bobinas de guía de cables separa los cables para mejorar la gestión de cableado y controlar las distancias entre cables. La bobina y el soporte se fijan a una escalerilla y se pueden colocar en cualquier lugar del ancho. El kit incluye diez bobinas de 4 pulgadas (102 mm) de alto, soportes y todos los herrajes necesarios. El soporte está hecho de acero chapado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit divisor de bobinas de guía de cables separa los cables para mejorar la gestión de cableado y controlar las distancias entre cables
- La bobina y el soporte se fijan a una escalerilla y se pueden colocar en cualquier lugar del ancho
- El kit incluye diez bobinas de 4 pulgadas (102 mm) de alto, soportes y todos los herrajes necesarios.
- El soporte está hecho de acero chapado
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.