ClimaGuard aire a aire para interiores
Los intercambiadores de calor ClimaGuard para interiores de nVent Hoffman ofrecen un enfriamiento confiable de circuito cerrado, además de un sello contra temperaturas extremas, suciedad, polvo, elementos corrosivos y agua de lavado sanitario. Este robusto intercambiador de calor permite una transferencia térmica eficiente a la vez que garantiza la máxima protección contra fugas. Con los intercambiadores de calor ClimaGuard para interiores que proporcionan un sello hermético contra la infiltración de aire y agua, las unidades pueden montarse simplemente en la superficie en un gabinete sin pérdida de integridad del gabinete.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Tipo 12 en los modelos XR20 y XR29-08
Type 3R on XR29-18 and larger models when surface mounted vertically on an enclosure
CE
EAC
Características
- Núcleo de aluminio de contraflujo único para una transferencia de calor de alto desempeño y alta eficiencia, excepto XR20 y XR29-08 que utilizan un núcleo de tubo de calor modificado.
- Estética aerodinámica sin rieles de montaje visibles; diseño delgado que permite el montaje en gabinetes estrechos o poco profundos.
- Modelos para suministro de energía de 115 y 230 VAC
- Rango de temperatura de servicio entre −20 °F/−29 °C y 140 °F/60 °C
- Cubierta de chapa metálica de acero dulce baja en carbono para entornos de fábrica resistentes
- Diseño sin filtro para poco mantenimiento y fácil limpieza
- Los ventiladores e impulsores de rodamiento de alta calidad confiables hacen que estas unidades funcionen silenciosamente y con mayor fiabilidad.
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
- Cuatro sujetadores que permiten retirar fácilmente la cubierta frontal para facilitar el acceso.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.