ClimaGuard aire a agua para interiores
Hover to magnify image or click to enlarge
ClimaGuard aire a agua para interiores
El intercambiador de calor para interiores de aire a agua elimina el calor de un gabinete haciendo fluir aire caliente a través de un núcleo de intercambiador enfriado por agua. Las temperaturas interiores del gabinete pueden variar de 10 a 50 °C (50 a 122 °F), mientras que la temperatura ambiente de funcionamiento puede variar de 10 a 70 °C (50 a 158 °F). Incluye un sistema de recuperación de condensación y una tubería de descarga de condensación. Estas unidades requieren una fuente de agua refrigerada disponible.
Estándares del sector
UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA33866
IP55/IP54 (datos técnicos del artículo de referencia)
EAC (230V models only)
IP55/IP54 (reference item technical data)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Diseño sin filtro ni refrigerante
- Conexión de cable de alimentación NEMA estándar
- Núcleo de intercambiador de calor con tubería de cobre y aletas de aluminio
- Transportadores de aire con protección térmica
- El termostato mecánico regulador está ajustado a 35 °C (95 °F), con diferencial de 4 °C (7 °F).
- Válvula solenoide de agua
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.