Gabinete con desconectador Concept, tipo 4
Use Concept Disconnect Enclosures in applications that require stylized design features and a preferred cutout for the disconnect switch or circuit breaker. Accepts major brand disconnect switches and circuit breakers and is supplied with a HOFFMAN-integrated tool-to-open handle.
Cada gabinete de desconexión Concept se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetado a la puerta, un sistema de cierre estilo Concept (2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, y un kit de hardware que incluye una manija de puerta con candado, tuercas de montaje de panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
Soportes de montaje necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13
IP66
IEC 60529, IP66
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- La brida de chasis de 90 grados con forma externa canaliza los líquidos
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Perforaciones en el cuerpo del gabinete para el montaje de la manija de desconexión y el mecanismo de operación
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo para soportes de montaje externos opcionales
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- Puertas esquinadas
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Dispositivo de alineación de puerta en puertas más anchas que 30 pulgadas (762 mm)
- El sistema de pestillo tipo Concept se bloquea con la manija de desconexión para mayor seguridad
- Manija de puerta integrada única con función de apertura por herramienta y opción de candado
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Cuatro bisagras en gabinetes de 60 pulgadas de alto
- Pernos de bisagra fáciles de quitar e instalar con clip cautivo
- Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta
- La junta con forma de V envuelta en fibra en el lado de desconexión de la brida del chasis proporciona una resistencia adicional del agua
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.