Bisagra corrida con cerrojo de 3 puntos, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra corrida con cerrojo de 3 puntos, tipo 4
Estos gabinetes de una puerta, cuentan con una manija para candado, PowerGlid, exclusiva de HOFFMAN y un sistema de cierre de 3 puntos, que brindan un acceso rápido y cómodo. Ideales para aplicaciones en interiores y exteriores, estos gabinetes de cuerpo rígido, proporcionan un acceso facil, sin sacrificar un sellado seguro.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, archivo N.º 42186: Tipos 4 y 12
CSA, File No. 42186: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Cerradura interna de tres puntos y manija para candado PowerGlide que brindan un acceso rápido y seguro
- El empaque de espuma de una sola pieza garantiza un sellado continuo y seguro
- Bridas de 90 grados, que canalizan los liquidos hacia afuera del gabinete.
- Hojillos de montaje externos, soldados, para una instalacion sencilla.
- La bisagra continua proporciona fuerza y resistencia
- Pasador de bisagra continua , removible, de acero inoxidable, de grueso calibre.
- Uniones con soldadura continua y acabado liso
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.