Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CT400800HingedPair Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete CT, 400-800 A, tipo 3R

El gabinete CT, 400-800 A, Tipo 3R (para transformadores de corriente Tipo ventana) proporciona protección Tipo 3R y un buss de cableado instalado en fábrica para transformadores de corriente de 400-800 A, 600 VAC. El conjunto tiene una clasificación AIC 50 k.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27525

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.