Conector de corte, no tendido, cubierta abisagrada de tendido
Hover to magnify image or click to enlarge
Conector de corte, no tendido, cubierta abisagrada de tendido
Los accesorios de corte de cubierta con bisagras no empotrables se usan para longitudes de hasta 12,00 pulgadas (305 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Acorte la estructura hasta la longitud deseada y suéldela a la brida. Este no es un accesorio “empotrado”, pero a menudo se usa al ingresar en un gabinete. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los accesorios de corte de cubierta con bisagras no empotrables se usan para longitudes de hasta 12.00 pulgadas (305 mm).
- La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas.
- Acorte la estructura hasta la longitud deseada y suéldela a la brida.
- Este no es un accesorio “empotrado”, pero a menudo se usa al ingresar en un gabinete.
- Los gabinetes tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.