Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DBoxClosedandPop Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Caja D, tipo 1

Ideal para aplicaciones minoristas en las que es necesario albergar equipos de red de 19 pulg. en una ubicación pública, la D-Box orientada horizontalmente es un gabinete de bajo perfil con una puerta con bisagras para un acceso frontal cómodo y una combinación de ángulos de rack fijos y giratorios para adaptarse a diferentes tamaños de equipo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

La ventilación cumple con la norma UL 60950

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

Ventilation complies with UL 60950

NEMA tipo 1

Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

EIA 310-D

IEC 60529, IP40

NEMA Type 1

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.