Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Continuous Hinge with Clamps LP, Type 4; A24HS2108LP_DisconnectClampsType4; A24HS2108LP; A24HS2508LP; A30HS2508LP; A36HS2508LP; A36HS3108LP; A42HS3112LP; A42HS3712LP; A48HS3712LP; A60HS3712LP; photo rendering; CAD rendering Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con desconectador y abrazaderas, tipo 4

Para aplicaciones de desconexión en las que se prefiere una puerta asegurada con abrazadera. Las abrazaderas en tres lados de la puerta mantienen fuera el líquido y los contaminantes. El corte preferido acepta interruptores de desconexión y disyuntores de las marcas principales.

Cada gabinete de desconexión con abrazaderas, Tipo 4 se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujeto a la puerta, instrucciones para ubicar e instalar interruptores de desconexión, disyuntores y mecanismos de operación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.