Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

STAINLESS STEEL FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 15450; F44WE90SS; 15590; F66WE90SS Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados, acero inoxidable, pasante

Los codos de paso de 90º de acero inoxidable se usan para trayectorias continuas con giros de 90º. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado No. 2B
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.