Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Extreme Environments Enclosures photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete para ambientes extremos

Extreme Environments Enclosure includes padlocking handle, lift off, lockable door. Available standard in 304SS and White Painted 304SS with zinc plated internal components and EPDM replacement gasket. 316LSS models have stainless steel internal components and silicone replacement gasket. Gasket is removable, replaceable, and available for sale as a UL Listed field install kit. Las juntas son intercambiables entre los gabinetes para ambientes extremos del mismo tamaño.

Este producto utiliza el mismo panel trasero que A4SW3, para mejorar fácilmente el desempeño del gabinete en su próximo proyecto, con cambios mínimos o nulos en el diseño.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

IEC 60529 IP69

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.