Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fan Backets; 2 inch; 2-inch; 3 inch; 3-inch; 4 inch; 4-inch; 6 inch; 6-inch; 10 inch; 10-inch; 17396; ABRKT3; 17397; ABRKT2; 71300; ABRKT4; 71310; ABRKT6; 71320; ABRKT10 Hover to magnify image or click to enlarge

Soportes de ventilador para ventiladores axiales compactos

Diseñado para facilitar el montaje de ventiladores axiales compactos en paneles de gabinete. Los soportes se pueden utilizar para la circulación general de aire o para dirigir el aire hacia áreas problemáticas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.