Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cajas de bornas y conexiones termoplásticas y de fibra de vidrio

Non-metallic junction boxes provide unique benefits for challenging environments at competitive costs

  • Aesthetically pleasing and outstanding protection against corrosion and the elements, whether indoor or outdoor
  • Lightweight when compared with metal alternatives
  • Fiberglass has excellent protection against corrosion and the elements
  • Polyester performs well in harsh chemical environments, weather extremes and corrosive environments
  • Polycarbonate is a molded, impact resistant material
  • ABS shares properties with polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Ancho
          Aplicar
        • Ancho
            Aplicar
          • Profundidad
              Aplicar
            • Profundidad
                Aplicar
              • Clasificación de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Subcategorías

              ZONEX, poliéster, caja de bornas, EXE-NB

              ZONEX, poliéster, caja de bornas, EXE-NB

              Caja combinadora solar CUF

              Caja combinadora solar CUF

              Caja combinadora solar RF

              Caja combinadora solar RF

              Caja de conexiones para techo solar RJ

              Caja de conexiones para techo solar RJ

              Caja de transición de series de paneles solares RU conectados en serie

              Caja de transición de series de paneles solares RU conectados en serie

              Cubierta de tornillo, opaca, plana ycon botones VM tipo 4X

              Cubierta de tornillo, opaca, plana ycon botones VM tipo 4X

              Gabinete QLine D para botones, tipo 4X

              Gabinete QLine D para botones, tipo 4X