Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cr-q04c Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete QLine D para botones, tipo 4X

Utilizados para aislar y alojar botones pulsadores de 30.5 mm o 22.5 mm en entornos hostiles, los gabinetes QLine D tienen cuerpos contorneados con tornillos de tapa al ras para un aspecto atractivo y contemporáneo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 4X, 12, 13; N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

CSA File Number 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP67

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Policarbonato
Código de colores RAL 7035
Acabado Brillo suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.