Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fiberglassdiscon Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Desconectador de fibra de vidrio, tipo 4X

Para una protección de los sistemas de desconexión, efectiva y económica, en los entornos corrosivos más severos, estos gabinetes brindan un cierre seguro de la puerta, mediante el uso de un sistema de cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable, tipo 304. Cada gabinete Disconnect de fibra de vidrio, tipo 4X se suministra con un soporte fijado a la puerta para sujetar el cerrojo de la puerta de desconexión (interbloqueo) e instrucciones para instalar la manija de desconexión (no se incluye la manija).

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fiberglass
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.