Placas de montaje intermedias, MPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Placas de montaje intermedias, MPF
Estas placas de relleno proporcionan una superficie de montaje plana en armarios unidos cuando la placa de montaje no está instalada a ras con el marco. La superficie de montaje continua permite aprovechar el espacio de manera más eficiente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.
- Beneficio: el espacio disponible para el montaje de componentes y equipo aumenta, lo que permite montar los componentes a todo lo ancho del gabinete; la superficie de montaje continua permite a los clientes montar componentes entre los dos gabinetes, asegurando un uso eficiente del espacio
- Comentario: Las placas de montaje dentro del conjunto de gabinetes no pueden montarse en la posición más posterior si se va a fijar la placa de relleno entre ellas
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.