Placas de montaje | Armarios autoportantes, MP
Hover to magnify image or click to enlarge
Placas de montaje | Armarios autoportantes, MP
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones
- Material: Acero galvanizado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Carga máxima: 6000 N.
- Instrucciones de montaje: Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.
- Use el MPA para montar el MP dentro del gabinete; ajustable en profundidad con el accesorio MPD
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.