Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR
Este perfil de refuerzo permite montar componentes pesados en la placa de montaje y amortiguar al mismo tiempo las vibraciones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para reforzar una placa de montaje (MP) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Beneficio: los clientes pueden montar componentes pesados en la placa de montaje y a la vez amortiguar cualquier vibración
- Comentario: muy recomendable para montar los soportes de refuerzo MPE o MPEF en combinación con los perfiles
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.