Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY PAINTED FLAT-COVER WIREWAY, NEMA TYPE 1 90-DEGREE FLUSH TEE; LAY-IN HINGED-COVER WIREWAY, NEMA TYPE 1 90-DEGREE FLUSH TEE; 89150; F22GT; 15491; F33GT; 89160; F44GT; 89170; F66GT; 89180; F88GT; 46820; F1010GT; 89190; F1212GT Hover to magnify image or click to enlarge

T empotrada de 90 grados

Las T empotradas pintadas de 90 grados se utilizan para el montaje empotrado contra una superficie vertical u horizontal. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.