Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A30SNoDefeater_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Soporte independiente y acceso sencillo y doble, tipo 4X

"Diseñado para albergar sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas. El sistema de cierre de tres puntos y la junta, brindan una protección líder en la industria contra polvo, suciedad, aceite y agua. Estos gabinetes se utilizan en aplicaciones de máquinas herramienta para albergar arrancadores de motor, variadores, contactores y PLC, así como una amplia variedad de otros equipos eléctricos y electrónicos. La adición de accesorios en angulos de rack de 19"", hacen que estos gabinetes sean ideales para proporcionar protección a componentes sensibles a entornos industriales hostiles. Estos gabinetes se utilizan ampliamente en industrias automotrices, de pulpa y papel, productos de madera, textiles y similares. Hay cuatro estilos disponibles para proporcionar la máxima flexibilidad."

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #3
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.