Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Boxes_Single Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Caja de terminales GL66 de acero inoxidable, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4x

Con un estilo aerodinámico y un acabado atractivo, estos gabinetes son una opción excelente cuando el estilo y la función son clave. Fabricados en acero inoxidable Tipo 304, estos gabinetes son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes contienen una brida del cuerpo externa para evitar que entren contaminantes en el gabinete; una puerta resistente con bisagras desmontables; un panel conductor y un cerrojo de cuarto de vuelta con inserto de doble bit de 3 mm para un cierre de seguridad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 4X, 12; File No. E61997

CSA, archivo N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #3
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.