Gland Plate 12 Gauge for Free-Stand Type 4 and 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 12 Gauge for Free-Stand Type 4 and 12
Gland Plate for Free-Stand, Type 4 and 12, 12 Gauge is designed for use with 10 gauge and 12 gauge enclosures. It provides a removable cable egress and entry plate while maintaining UL/NEMA integrity of the enclosure. Gasket with pressure-sensitive adhesive is included to be applied after desired modifications are completed.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Maintains UL/NEMA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.