Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Wp2537 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Canaleta con cubierta abatible para cableado, tipo 12

El ducto para cableado con cubierta con bisagras Tipo 12 se utiliza para proteger cables y su distribución, uniones y terminaciones en una variedad de aplicaciones. Este ducto para cableado cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones húmedas o sucias, con la característica adicional de una cubierta de abrazadera de tornillo con bisagras que facilita el acceso.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 870 Listed; File No. E27524

CSA, archivo N.º 42184, Tipo 1

JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967

CSA, File No. 42184, Type 1

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.