Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cr-29eps Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete InLine de acero inoxidable tipo 4X

El estilo estético, los pestillos al ras y un acabado atractivo y contorneado hacen que los gabinetes InLine sean una excelente opción cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes InLine tienen una brida de chasis formada hacia afuera para evitar que los contaminantes ingresen al gabinete y están disponibles en tres estilos de tapa: puerta de ventana con bisagras, puerta sólida con bisagras y tapa de tornillo sólido.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.