Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

INLINELandscapeSolidd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete InLine horizontal de acero inoxidable tipo 4X

Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos a toda la anchura del gabinete, la orientación horizontal de este gabinete estético InLine lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa se pueden perforar en cualquier punto de su longitud, lo que proporciona la máxima flexibilidad de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

Archivo CSA N.° 42186: Tipo 4, 4X, 12

CSA File Number 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.