Lifting Eye Bolts, LE
Hover to magnify image or click to enlarge
Lifting Eye Bolts, LE
These lifting eyes guarantee safe transportation and handling of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Description: Mounts directly to the frame corner pieces of the enclosure for when lifting operations are required. Complies with DIN 580 lifting requirements. M12 thread.
- Maximum load: 3400N per lifting eye with max angle of 45°. Please follow nVent HOFFMAN lifting instructions.
- Pack quantity: 4 pieces.
Especificaciones
Color | n/a |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.