Gabinete de medición, tipo 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete de medición, tipo 1
El gabinete de medición Tipo 1 aloja transformadores de medición y conjuntos de instrumentos en aplicaciones en interiores. Los modelos HQ cumplen los requisitos de Hydro-Québec. Incluye un accesorio preperforado, un transformador de potencial y un panel transformador de corriente, y un bloque divisor de cuatro terminales mecánicas.
Estándares del sector
NEMA/EEMAC Tipo 1
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Placas de montaje en la parte superior del gabinete de dos puertas para conexión del medidor
- Puerta con bisagra con cerrojo de seguridad y disposición para candado
- Orificios de montaje en la parte trasera
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.