Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCDS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armario combinable de acero inoxidable puerta doble, MCDS

La gama de armarios combinables autoportantes de acero inoxidable y con puerta doble MCDS es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, aumenta la capacidad de carga, al repartirse entre dos puertas. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del armario están bien protegidos, lo que convierte a la gama en apta para casi cualquier entorno, en función del grado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, CE, EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor de la estructura 1.5 mm
Espesor de la puerta 2 mm
Espesor de la puerta 14 ga
Espesor de la estructura 16 ga
Acabado Pulido
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.