Paneles para gabinete no metálico de terminales ZonEx
Hover to magnify image or click to enlarge
Paneles para gabinete no metálico de terminales ZonEx
Los paneles para gabinetes de terminales no metálicas Zonex son de acero chapado, de 1.5 mm (calibre 16) de grosor o 2 mm de material compuesto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los paneles para gabinetes de terminales no metálicas Zonex proporcionan un medio para montar e instalar componentes de forma segura dentro del gabinete.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.