Barras de soporte tranversales para marcos giratorios parciales, SFBP
Hover to magnify image or click to enlarge
Barras de soporte tranversales para marcos giratorios parciales, SFBP
Estas barras de sujeción permiten montar marcos giratorios de altura parcial en armarios autoportantes y murales de acero y resultan un método de fijación resistente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Posibilita el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero murales y armarios de acero autoportantes combinables. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: Un kit completo incluyendo soportes de montaje para un marco giratorio.
- Instrucciones de montaje: Para armarios de acero murales se utiliza en combinación con los perfiles AVB. Para armarios autoportantes puede ser montado directamente al marco del armario o se ajusta en profundidad en pasos de 25 mm por medio de los CLPK.
- Comentario: Los perfiles de montaje vertical, AVB, deben montarse en los gabinetes de montaje en pared antes de fijar las barras de soporte transversal; si las barras requieren un ajuste en profundidad en los gabinetes con base de piso, entonces se requerirán perfiles click-in, CLPK
- Requisitos de montaje: para gabinetes de acero de montaje en pared, úselos en combinación con perfiles AVB; para gabinetes con base de piso, pueden montarse directamente al marco del gabinete o ajustarse en profundidad en incrementos de 25 mm (1), por medio del CLPK
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.