Cubiertas ProLine-SY para el frente inferior
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubiertas ProLine-SY para el frente inferior
Construcción de acero sólido. La cubierta de acero tiene acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizada RAL 7035 (excepto acero inoxidable). La junta de espuma en el lugar sin uniones asegura un sello hermético al polvo y al agua. Los tornillos de la cubierta semiempotrada sujetan la cubierta al marco. Se proporciona un perno de tierra.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La junta de espuma en el lugar sin uniones asegura un sello hermético al polvo y al agua.
- Los tornillos de la cubierta semiempotrada sujetan la cubierta al marco. Se proporciona un perno de tierra.
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.