Caja de terminales mediana de ABS
Hover to magnify image or click to enlarge
Caja de terminales mediana de ABS
QLine E Enclosures house larger controls, provide additional size-range options and offer greater internal mounting flexibility than smaller QLine products. Featuring contoured bodies with flush cover screws, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Gabinete de policarbonato
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP67
ABS Enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCE series and ABS for ABE series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCE, opaque covers are ABS for ABE series
- Polycarbonate and ABS material is easily punched, drilled, filed or sawed
- Los tornillos de la tapa al ras de punta cruzada son de poliamida resistente y duradera
- La tapa incluye un orificio moldeado para cables
- Rieles de montaje a lo largo de las paredes laterales del chasis para la instalación de tarjetas de PC
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
- El material no contiene halógenos
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.