Caja para bornas grande, ABS
Hover to magnify image or click to enlarge
Caja para bornas grande, ABS
The largest-sized QLine enclosure, QLine I provides easy access and protects larger controls from corrosive environments. Choose from screw cover, bisagra, internal mounting, variable depth and quick-release latch options to meet your design and security requirements. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
ABS Enclosure
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCI series and ABS for ABI series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCI, opaque covers are ABS for ABI series
- Polycarbonate and ABS material is easily punched, drilled, filed or sawed
- Orificios de montaje moldeados directamente bajo los tornillos de la tapa
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- Rieles internos moldeados para montar el kit de panel de profundidad ajustable
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
- Los anillos de extensión opcionales son de policarbonato moldeado
- La tapa incluye un orificio moldeado para la guía de cables
- La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
- El material no contiene halógenos
- Los gabinetes de tapa de tornillos tienen tapas fáciles de retirar unidas al cuerpo con tornillos de tapa de poliamida de punta cruzada resistentes y duraderos
- Los gabinetes con cerradura de liberación rápida tienen bisagras de policarbonato y cierres de poliéster con un previsión para candado
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Brillo suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.