Ángulo para montaje en rack, estilo U, Tipo RA
Hover to magnify image or click to enlarge
Ángulo para montaje en rack, estilo U, Tipo RA
Los ángulos para montaje en rack Tipo RA estilo U están diseñados para gabinetes de soporte libre con canal de montaje. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) y de 24 pulg. (610 mm) de ancho en rack, de longitud completa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los ángulos de montaje en rack Tipo RA tienen orificios de montaje de 281 pulg. (7 mm) de diámetro y espaciados según la norma EIA 310-D.
- Los ángulos y el hardware de montaje están enchapados.
- Se suministran todos los herrajes de montaje.
- Utilice el paquete de tuercas de clip AN1032 para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.