Buje reductor de pasacables
Hover to magnify image or click to enlarge
Buje reductor de pasacables
Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño. El buje del orificio central centra los dos tamaños de canaleta de cables en relación entre sí, mientras que el casquillo del orificio del borde mantiene las superficies superiores uniformes. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Estándares del sector
Certificado por la Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los bujes reductores de paso se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño.
- El buje de orificio central sirve para centrar los dos tamaños de ducto entre sí, mientras que el buje de orificio de borde mantiene niveladas las superficies de la parte superior.
- Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.