Canaleta con cubierta atornillable para cableado, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Canaleta con cubierta atornillable para cableado, tipo 12
La tapa atornillada para acceso de cableado Tipo 12 se usa para proteger la distribución de cables y de cableado, las uniones y las terminaciones en diversas aplicaciones húmedas o sucias.
Estándares del sector
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, archivo n.º 42184: Tipo 12
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Extremos y uniones con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni chiqueadores
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.