Desconectador externo Sequestr de bajo amperaje, tipos 4, 12 y 3R
Aísle los interruptores y disyuntores de desconexión de bajo amperaje en el gabinete de desconexión externa Sequestr para mitigar incidentes de arco eléctrico. Instálelo en gabinetes de desconexión de soporte independiente o de montaje en el piso para reducir la exposición a la energía entrante. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A34, A35, A28, A21 and A4L3D main enclosures. Consulte el manual de instalación para obtener información sobre el montaje de configuración y el patrón de orificios.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 12, 3R; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997
NEMA / EEMAC Tipo 4, 12, 13, 3R
CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 3R
IEC 60529, IP66
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Se enclava con las puertas del gabinete principal cuando la manija de desconexión está encendida para evitar que se abra cuando está energizada
- La manija de deconexión se monta en el gabinete principal o Sequestr para un enclavamiento más robusto
- Diseñado para alojar interruptores o disyuntores de varilla de profundidad variable u operados por cable para mayor flexibilidad de montaje
- Conserva la clasificación de tipo UL del gabinete principal
- Pestillo ranurado de 3 puntos de cuarto de vuelta instalado; manija para candado enviada suelta para proporcionar un nivel adicional de seguridad
- Panel trasero conductor incluido
- Con bisagras del lado derecho
- Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Herrajes de montaje e interbloqueo incluido
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.