Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19-IN. SIDE-MOUNT CABINET; 19 INCH SIDE MOUNT CABINET; E19SM2U; E19SM4U; NETWORKING Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete de montaje lateral de 19 pulgadas

El equipo se monta lateralmente contra la pared; ideal para aplicaciones en las que se requiere un bajo perfil. La cubierta frontal de extracción fácil protege el equipo. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía totalmente ensamblado. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Jet Black
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.