Tuercas deslizantes para perfiles de montaje PC, GLM
Hover to magnify image or click to enlarge
Tuercas deslizantes para perfiles de montaje PC, GLM
Estas tuercas deslizantes para carril de montaje permiten montar los componentes en cualquier posición del carril; de esta forma, podrá montar los componentes y equipos con facilidad en el lugar que necesite.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tuercas deslizantes para utilizar con carriles de montaje CP y con los perfiles de montaje CLPF para facilitar la instalación de componentes.
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 50 piezas.
- Beneficio: el ajuste continuo significa que los clientes pueden instalar componentes y equipo exactamente donde lo necesitan.
Especificaciones
Espesor | 0.04 in |
Espesor | 1 mm |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.