SSLP/SSLP3PT Stainless Steel Replacement Door 3Pt Latch 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
SSLP/SSLP3PT Stainless Steel Replacement Door 3Pt Latch 4X
Replacement door for SSLP and SSLP3PT style enclosures. Maintains NEMA Type 4X rating and converts clamp covers to a 3-point latch. Replacement door is ideal for corrosive enclosure installations that require frequent access and the security of a PowerGlide padlocking handle.
Estándares del sector
Maintains NEMA Type 4X rating when properly installed on HOFFMAN SSLP clamp cover or SSLP3PT stainless steel wall-mount enclosures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Replacement door for SSLP and SSLP3PT enclosures
- Seamless foam-in-place gasket
- Type 316L stainless steel PowerGlide handle
- Internal 3-point latching hardware installed
- Data pocket is high-impact thermoplastic
- Hinge halves and stainless steel hinge pin
- Bonding provision
Especificaciones
Acabado | Brushed #3 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.