Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel Junction Boxes Clamp Cover Type 4X Stainless Steel Junction Box Hover to magnify image or click to enlarge

Caja de terminales con cubierta de abrazadera de acero inoxidable, tipo 4X

Se usan en aplicaciones corrosivas o al aire libre; la cubierta de gabinete de abrazadera combina una junta de espuma sin unión en el lugar con abrazaderas de acero con tornillo de acero inoxidable para contar con un sello consistente y confiable; sin embargo, la cubierta se quita fácilmente para tener acceso y realizar modificaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525

UL 508A, 508 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos Tipo 3RX

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.