Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CRP2540 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X

Estos gabinetes pueden usarse en aplicaciones interiores o exteriores, combinan una robusta bisagra continua, una junta de espuma sin uniones y abrazaderas de acero inoxidable con tornillos para un sello confiable que proteja los componentes de ambientes corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA n.º 42184: Tipo 4, 4X, 12

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.