Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

E4PBGXSS_22-5PB_ExtraDeepGrp_sq.tif Hover to magnify image or click to enlarge

Botón extraprofundo de acero inoxidable de 22.5 mm, tipo 4X

Diseñado para instalar botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite de 22.5 mm. Los gabinetes brindan protección contra la suciedad, el polvo, el aceite y el agua. El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.