Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Botón extraprofundo de acero inoxidable de 30.5 mm, tipo 4X

Diseñado para instalar botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite de 30.5 mm. Los gabinetes brindan protección contra suciedad, polvo, aceite y agua. El diseño extraprofundo se adapta a bloques de contacto adicionales para botones. Consulte el capítulo Acero dulce para conocer los gabinetes de acero dulce relacionados.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.