Desconectador externo de adaptación, Sequestr de acero inoxidable, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Desconectador externo de adaptación, Sequestr de acero inoxidable, tipo 4X
Reacondiciona los gabinetes de desconexión para aislar la energía entrante y ayudar a mitigar las apariciones de arco eléctrico moviendo el interruptor de desconexión al gabinete Sequestr. La energía se transmite al gabinete principal.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bloquea las puertas del gabinete de control principal cuando el interruptor de desconexión está encendido
- Mantiene la clasificación UL tipo 4X
- Disposición para paso de corriente al gabinete principal; placa en blanco para modificación por el cliente
- Recorte de desconexión preferido
- Ranura para destornillador de un cuarto de vuelta y pestillo de 3 puntos
- Bisagras ocultas
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Panel trasero conductor incluido
- Se incluyen plantillas y herrajes de instalación
- Uniones con soladura continua y pulidas
- Con bisagras del lado derecho
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.