Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

FiberglassUltrxGroupSm Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ultrx, tipo 4X

Con una protección excepcional contra la corrosión y los elementos, las líneas limpias y el diseño moldeado y en relieve del gabinete de fibra de vidrio Ultrx los convierten en los más elegantes y estéticamente agradables de su clase.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E619977

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fiberglass
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.