Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)
El gabinete Utility Junction (UJ) proporciona funcionalidad de seccionamiento y punto de derivación para sistemas de distribución subterráneos. Disponibles en una amplia variedad de modelos monofásicos y trifásicos, estos gabinetes tienen una clasificación de 15 y 25 KV a 200 o 600 A y aceptan uniones de dos, tres y cuatro vías de todos los fabricantes.
Estándares del sector
ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS
ANSI C57.12.28 Pad-Mounted Equipment Enclosure Integrity
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Perno empotrado de cabeza pentagonal de acero inoxidable con sistema de seguridad de candado estándar en todos los modelos
- 5/8-11 disposiciones roscadas de elevación
- El tope de viento es estándar en todos los modelos (se proporcionan dos topes si la dimensión B es mayor o igual a 42 pulg. (1067mm)
- Tuerca de conexión a tierra para cada fase
- Gama completa de modificaciones disponibles a pedido.
- Al pedir gabinetes UJ, el cliente puede especificar múltiples opciones de paneles de montaje, incluidos acero dulce, galvanizado y acero inoxidable (los paneles deben comprarse por separado)
- ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS
Especificaciones
Código de colores | 7GY3.29/1.5 |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.