Cubierta elevada VJ con ventana adherida tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta elevada VJ con ventana adherida tipo 4X
Los gabinetes RVJB están diseñados para usarse como cajas de conexiones eléctricas en ambientes altamente corrosivos, ya que protegen el equipo y a los operadores contra el contacto eléctrico indirecto.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Disponibles en tamaños de 6 x 6 (152 x 152 mm) a 30 x 24 (762 x 610 mm)
- Todos los gabinetes VJ están diseñados para cumplir con las normas del Consejo Industrial Conjunto (Joint Industrial Council, JIC) en los Estados Unidos.
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) autoextinguible, libre de halógenos, moldeado por compresión caliente.
- Resisten temperaturas continuas de -50 a 150 °C (58 a 302 °F) y la exposición momentánea a temperaturas de hasta 200 °C (392 °F).
- Junta de espuma de poliuretano en el punto de aplicación
- Ventana de Lexan™ transparente de 1/4”
- Las bridas de montaje moldeadas y los refuerzos de las esquinas de la cubierta hacen al gabinete más resistente.
- Los gabinetes pueden modificarse de acuerdo a las especificaciones del cliente.
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.