Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, EMC, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, EMC, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4X
Utilice los gabinetes Concept EMC con sus convenientes pestillos de un cuarto de vuelta en aplicaciones corrosivas en interiores o exteriores para contener las señales de interferencia electromagnética (EMI) parásitas producidas por componentes internos y para proteger esos componentes de la interferencia EMI/RFI externa.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis
- Brida de chasis de 90 grados formada externa
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Bisagras ocultas de acero inoxidable
- Pasadores de bisagra estilo clip fáciles de quitar
- Puerta de esquina desmontable
- Junta de espuma preinstalada de una sola pieza sin costuras adyacente a la junta EMC de dedo de resorte
- Pestillos de cuarto de vuelta con inserto ranurado al ras
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Perno de puesta a tierra integrado al chasis
- El kit de hardware provisto incluye tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
- Instrucciones de instalación
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.