Marco de rack abatible conceptual
Hover to magnify image or click to enlarge
Marco de rack abatible conceptual
Los marcos de rack abatibles brindan un acceso de 120º para racks de 19 pulg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El marco de rack soldado se monta en la brida delantera.
- La distancia del marco a la superficie de la puerta es 1.32 pulg. (33 mm) para puertas sólidas y 1.07 pulg. (27 mm) para puertas de ventana.
- Bisagra de montaje y hardware del cerrojo incluidos.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.